Ensamble de caja de piso con (2) tomacorriente/receptáculo a prueba de manipulaciones de 15 A, níquel
35249-TFN
Caja de piso2-Gang , 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex a prueba de manipulaciones, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática, correa de acero, Placa con acabado de níquel - MARFIL
Para instalaciones de bajo perfil de receptáculos en el piso, las cajas de piso son ideales. Disponibles en configuraciones de 15 y 20 A, estos productos son adecuados para construcciones con marco de madera con alfombra y piso con acabado de madera. Las aplicaciones comunes incluyen una variedad...