Ensamble de caja de piso con (1) tomacorriente/receptáculo a prueba de manipulaciones de bajo voltaje de 20 A y (1) inserto QuickPort, níquel
35349-TLN
Caja de piso de bajo voltaje2-Gang , (1) dúplex de 20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, Receptáculo a prueba de manipulaciones 3W , hoja recta, (1) inserto QuickPort, uso comercial, puesta a tierra automática, correa de acero, Placa con acabado de níquel - MARFIL
Para instalaciones de bajo perfil de receptáculos en el piso, las cajas de piso son ideales. Disponibles en configuraciones de 15 y 20 A, estos productos son adecuados para construcciones con marco de madera con alfombra y pisos con acabado de madera ...