Ensamble de caja de piso con tomacorriente/receptáculo a prueba de manipulaciones de 20 A (2), latón
35349-TFB
Caja de piso2-Gang , 20 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex a prueba de manipulaciones, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática, correa de acero, Placa con acabado de latón - MARFIL
Para instalaciones de bajo perfil de receptáculos en el piso, las cajas de piso son ideales. Disponibles en configuraciones de 15 y 20 A, estos productos son adecuados para construcciones con marco de madera con alfombra y pisos con acabado de madera. Las aplicaciones comunes incluyen una variedad ...