Ensamble de caja de piso de receptáculo a prueba de manipulaciones de bajo voltaje2-Gang de 15 A, 1 receptáculo dúplex y 1 inserto QuickPort, latón
35249-TLB
Caja de piso de bajo voltaje2-Gang , (1) dúplex de 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, Receptáculo a prueba de manipulaciones 3W , hoja recta, (1) inserto QuickPort, uso comercial, puesta a tierra automática, correa de acero, Placa con acabado de latón - MARFIL
Para instalaciones de bajo perfil de receptáculos en el piso, las cajas de piso son ideales. Disponibles en configuraciones de 15 y 20 A, estos productos son adecuados para construcciones con marco de madera con alfombra y piso con acabado de madera,...