Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector con seguro, 30 A, 125 V, grado industrial, resistente a la corrosión, amarillo y blanco

26CM-13
30 A, 125 V, NEMA L5-30R, 2P, 3W, Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Resistente a la corrosión - AMARILLO-BLANCO La línea de clavijas, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton en blanco y negro ofrece un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • ...
Código UPC: 078477807859
País de origen: México
NEMA L5-30R

Información sobre los productos