Conector con seguro, 30 A, 125/250 V, grado industrial, blanco y negro
2713
30 A, 125/250 V, NEMA L14-30R, 3P, 4W , Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - Negro/blanco
La línea Black & White de enchufes, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton ofrece rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
- Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
- La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
- La estructura de nylon resistente resiste los impactos, la luz del sol...
Color: blanco, negro
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477807439
Nema: L14-30R
Cumple con RoHS: sí
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 30 A
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498
Conexión a tierra: conexión a tierra
Polo: 3
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125/250 V CA
Cable: 4
Especificaciones medioambientales
Entorno: seco
Inflamabilidad: clasificación HB o superior UL94
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C
Especificaciones del material
Tornillos de montaje: acero recubierto de zinc
Cubierta posterior: termoplástico
Hojas/contactos: latón sólido
Material del cuerpo: nylon modificado contra impactos
Inserto de abrazadera: nylon
Color: negro-blanco
Abrazadera de cordón: nylon
Tornillos de terminal: latón
Módulo de cable: nylon
Especificaciones mecánicas
A voltaje nominal: L-L de 2 CV/L-N de 2 CV
Rango del cordón: 0,560 a 1,050
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Acomodación de terminal: 14-8 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Rango de torsión: 10-14 in-lbs
Características del producto
Marca: blanco y negro
Color: negro-blanco
Tipo de producto: conector con seguro
NEMA: L14-30R
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42: archivo LR-406
NEMA: WD-6
NOM: 057
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13393
UL498: archivo E13393
Garantía: garantía limitada de por vida