Pedestal de alimentación, bisagra estándar, mortero directo
1BH42-E
Pedestal de alimentación de acero inoxidable1-Gang y 42” , mortero directo, NEMA 3R, parte superior con bisagra empotrada bloqueable, tapa con cierre automático, negro, acero inoxidable
- SEGURO: lleve alimentación a ubicaciones que antes no eran accesibles en una caja resistente al clima con clasificación NEMA 3R
- PRÁCTICO : fácil de montar e instalar con una variedad de configuraciones de productos
- VERSÁTIL: ideal para una variedad de aplicaciones, entre ellas, campamentos, parques públicos, aeropuertos, campus, tiendas comerciales...
Color: negro