Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Juego de pedestal de alimentación, bisagra estándar, montaje superficial

1PH18-1Z

Juego de pedestal de alimentación de acero inoxidable1-Gang 18” , montaje superficial, NEMA 3R, parte superior con bisagra bloqueable, tapa con cierre automático, bronce, el juego incluye ICFT resistente al clima y a prueba de manipulaciones de 20 A (G5362-WTW)

  • SEGURO: lleve alimentación a ubicaciones que antes no eran accesibles en una caja resistente al clima con clasificación NEMA 3R
  • PRÁCTICO : fácil de montar e instalar con una variedad de configuraciones de productos
  • VERSÁTIL: ideal para una variedad de aplicaciones, entre ellas...

Color: bronce

País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos