Pedestal de alimentación, bisagra estándar, mortero directo
1BH42-S
Pedestal de alimentación de acero inoxidable1-Gang y 42” , Fresado directo, NEMA 3R, Parte superior con bisagra empotrada bloqueable, Tapa autocerrable, Cepillado, Acero inoxidable
- SEGURO: lleve alimentación a ubicaciones que antes no eran accesibles en una caja resistente al clima con clasificación NEMA 3R
- PRÁCTICO : fácil de montar e instalar con una variedad de configuraciones de productos
- VERSÁTIL: ideal para una variedad de aplicaciones, entre ellas, campamentos, parques públicos, aeropuertos, campus,...
Color: acero inoxidable pulido