Interruptor de palanca unipolar de15 A, conexión a tierra, blanco
1451-2W
15 A, 120 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de un polo con marco, uso residencial, conexión a tierra, Con cableado a presión y lateral Quickwire - Blanco Fabricado en EE. UU.
Con diseños de palanca de eficacia comprobada, los interruptores silenciosos de CA de grado residencial de Leviton cubren todas las bases; se instalan fácilmente y están disponibles en versiones estándar e iluminadas. Sus palancas y marcos están fabricados con termoplástico resistente a los impactos y cuentan con tornillos de cabeza grande, endurecidos y de triple accionamiento ...Color: blanco