Interruptor de palanca unipolar de15 A, conexión a tierra, Marrón
1451-2
15 A, 120 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de un polo con marco, uso residencial, conexión a tierra, Con cableado a presión y lateral Quickwire - Marrón
Con diseños de palanca de eficacia comprobada, los interruptores silenciosos de CA de grado residencial de Leviton cubren todas las bases; se instalan fácilmente y están disponibles en versiones estándar e iluminadas. Sus palancas y marcos están fabricados con termoplástico resistente a los impactos y cuentan con tornillos de cabeza grande endurecidos de triple accionamiento para una instalación fácila...Color: marrón