Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de palanca unipolar de15 A, conexión a tierra, almendra claro

1451-2T

15 A, 120 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de un polo con marco, uso residencial, conexión a tierra, Con cableado a presión y lateral Quickwire - Almendra claro

Con diseños de palanca de eficacia comprobada, los interruptores silenciosos de CA de grado residencial de Leviton cubren todas las bases; se instalan fácilmente y están disponibles en versiones estándar e iluminadas. Sus palancas y marcos están fabricados con termoplástico resistente a los impactos y cuentan con tornillos de cabeza grande endurecidos de triple accionamiento para facilitar...

Color: almendra claro

Código UPC: 078477273111
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados