Obtenga información sobre los impulsores y estándares clave del mercado que dan forma al desarrollo de la tecnología Ethernet de par único.
Con el crecimiento de la Internet de las cosas (Internet of Things, IoT), las comunicaciones de máquina a máquina, los sensores de automatización de edificios y otras tecnologías de comunicación emergentes, existe una mayor demanda de conectividad que pueda brindar alimentación y datos a distancias más largas para admitir estas aplicaciones. Una de las tecnologías más esperadas para abordar estas tendencias es Ethernet de par único (SPE), que combina un cableado de par único confiable, económico, liviano y eficiente desde el punto de vista espacial con los protocolos no exclusivos de Ethernet para una mayor interoperabilidad.
Este informe técnico brinda una descripción general de la tecnología SPE y sus aplicaciones, que incluyen:
- Segmentos de mercado objetivo
- Estándares de cableado SPE
- Cómo SPE coexiste con Ethernet de 4 pares
- Ventajas frente a Fieldbus e inalámbricas