2024 trajo nuevas innovaciones emocionantes de Leviton a la distribución eléctrica. Estos productos no solo ayudan a impulsar los resultados de los distribuidores, sino que ofrecen a los contratistas más de las últimas soluciones a demanda para sus clientes.
Receptáculo para EV de 50 A
Leviton presentó nuevos productos de carga de vehículos eléctricos (EV) de grado industrial, incluido el receptáculo/tomacorriente de carga de EV de 50 A. Diseñados para aplicaciones de carga de vehículos eléctricos conectables, estos receptáculos cuentan con una construcción robusta para resistir el uso frecuente y tiempos de carga prolongados. El receptáculo de montaje empotrado de 1450R y 1450W ofrece una solución ideal para los dueños de casa que prefieren una aplicación enchufable. Artículo completo: Soluciones de carga para vehículos eléctricos (EV)
Sensores de caja de pared inteligentes
La línea de sensores de caja de pared inteligentes de Leviton, que son flexibles y abarcan una amplia gama de aplicaciones comerciales, utiliza tecnología avanzada que combina sensores de ocupación/desocupación con control de atenuación, conmutación de encendido/apagado y programación simple con botones a presión. Estos sensores de caja de pared ofrecen un enfoque integral del control de iluminación y promueven el cumplimiento de códigos y el ahorro energético. Artículo completo: Sensores de caja de pared inteligentes
Soluciones que ahorran mano de obra
Cuando los recursos de mano de obra son limitados y se acercan los plazos, cada solución para ahorrar tiempo en la instalación beneficia al contratista y a sus resultados como distribuidor. Las soluciones de Leviton que ahorran tiempo, entre ellas, Centro de carga de Leviton, tomacorrientes ICFT SmartlockPro, y Productos de clavija y manga serie LEV puede ahorrar a sus clientes tiempo, dinero y su reputación cuando el tiempo es fundamental. Artículo completo: Soluciones que ahorran mano de obra
Luces empotradas delgadas con deflector
Las nuevas luces empotradas delgadas con deflector de Leviton ofrecen características excepcionales, incluida la capacidad de cambiar los colores de temperatura, y son la opción ideal para los contratistas que buscan brindar a sus clientes la facilidad de uso y el rendimiento que exigen. Cuenta con un moderno deflector empotrado y un diseño óptico iluminado en los bordes combinados para crear una superficie suave y con iluminación uniforme que reduce el brillo, mejora la comodidad visual y crea un aspecto de techo refinado que complementa cualquier decoración. Artículo completo: Luces empotradas delgadas con deflector
Línea de sensores inteligentes para montaje en el techo
Leviton ofrece una variedad de soluciones de control de iluminación para montaje en el techo, incluidos sensores inteligentes para caja de pared, sensores de montaje en accesorio, sensores inteligentes de montaje en el techo y controladores de habitación. Estos productos son compatibles con estrategias avanzadas de control de iluminación, lo que brinda flexibilidad y eficiencia para cualquier espacio. A los contratistas les encantará la facilidad de instalar estos sensores y la reducción de llamadas debido a la excelente confiabilidad y la amplia gama de aplicaciones. Artículo completo: Sensores inteligentes de montaje en el techo y controles de habitación
Cargadores inteligentes para vehículos eléctricos
La familia de cargadores de vehículos eléctricos (EV) inteligentes de alto rendimiento de Leviton pone a los clientes y distribuidores en el lugar del conductor. Con opciones para uso residencial y comercial, los usuarios pueden ver su carga y establecer alertas personalizadas con la aplicación MyLeviton y programar la carga para su comodidad. Los cargadores de Leviton están totalmente clasificados para uso en interiores y al aire libre, y los circuitos de identificación por radiofrecuencia (RFID) integrados en el hardware y el software mejoran la seguridad y ayudan al dueño de casa a controlar y proteger su vehículo al garantizar que tengan acceso privado. Artículo completo: Cargadores inteligentes para vehículos eléctricos de Leviton
Atenuador de fase seleccionable ELV/LED Decora Smart®
¿Necesita ofrecer a sus contratistas una solución inteligente para aplicaciones de iluminación LED y de bajo voltaje electrónico? 2024 incorporó más a la línea Decora Smart con wifi de interruptores inteligentes, clavijas y más, incluido el atenuador de fase seleccionable Decora Smart con wifi, ELV/LED. Con el control al alcance de la mano con la aplicación MyLeviton, los usuarios reciben un nuevo nivel de personalización. Desde atenuadores preestablecidos de atenuación graduales y personalizados hasta opciones de noche especializadas, el atenuador ELV/LED de fase seleccionable es una solución ideal. Artículo completo: Atenuador de fase seleccionable ELV/LED Decora Smart®
Cableado estructurado para el hogar
Con la creciente cantidad de dispositivos multimedia en los hogares de hoy en día, es fundamental aliviar la carga de las redes inalámbricas. El cableado estructurado residencial toma conceptos de aplicaciones de cableado comercial y combina esa tecnología con multimedia para incluir sistemas de audio, vídeo, voz, datos y seguridad. El centro de Structured Media inalámbrico de Leviton se suma a una creciente línea de soluciones de red residencial disponibles para los dueños de casa con un gabinete de polímero ABS de fácil acceso que permite a los usuarios consolidar la red, lo que lo hace fácilmente accesible para el manejo de todos los productos conectados. Artículo completo: Cómo crear un hogar verdaderamente conectado
Conectores de clavija y manga de grado marino
Construidos para resistir condiciones marinas difíciles y corrosivas, los enchufes y conectores de clavija y manga IEC de grado marino de Leviton son justo la opción cuando se combinan con los pedestales de alimentación marina de la base de Leviton. Los productos de clavija y manga de grado marítimo cuentan con una certificación exclusiva para la industria del Consejo Estadounidense de Embarcaciones y yates (American Boat and Yacht Council, ABYC) que garantiza que estos productos cumplan con los estrictos requisitos de protección contra la humedad, lo que mantiene a sus clientes seguros. Artículo completo: Conectores de clavija y manga de grado marino
Centro de carga 400-Amp
Recientemente, Leviton lanzó su nuevo panel de centro de carga principal para medidor de 400-Amp y un modelo 300-Amp. El centro de carga 400-Amp se diseñó para satisfacer la demanda de hogares grandes y altamente electrificados y las necesidades eléctricas futuras para la expansión de la energía residencial. Los constructores pueden ofrecer soluciones de alimentación personalizadas, ya que saben que tienen suficiente amperaje para proyectos de más de 350 m2. Artículo completo: Centro de carga 400-Amp
Con miras al futuro
, Leviton se enorgullece de respaldar las innovaciones entregadas en 2024 y está entusiasmado de aprovechar este impulso con sus socios distribuidores en 2025. Mire a Información Privilegiada de Leviton para conocer en profundidad soluciones revolucionarias que continuarán impulsando el progreso y satisfaciendo las necesidades cambiantes de distribuidores, contratistas y usuarios finales.
Artículo anterior | Artículo siguiente