No se pierda la oportunidad de alinearse con Leviton en el nuevo año
Leviton finalizó el año pasado con una sólida colección de nuevos productos que responden de forma proactiva a las tendencias del mercado y, a la vez, establecen el estándar de rendimiento, conveniencia, control y compatibilidad. A continuación, encontrará algunos de los nuevos productos residenciales, comerciales e industriales más populares de Leviton. Asegúrese de convertirlos en sus mejores productos en 2025.
Para el sector residencial:
Una encuesta reciente de Constructor ecológico reveló que los compradores de casa están cada vez más interesados en hogares que incorporan tecnologías ecológicas, sostenibles e inteligentes, mientras que un estudio independiente de 2024 realizado por Freddie Mac confirmó que las casas que cuentan con estas tecnologías se venden más rápido y por casi un 3% más que las casas sin esas actualizaciones. A tal fin, numerosas empresas de investigación predicen que el mercado de sistemas de manejo de energía aumentará a una tasa de crecimiento anual del 13% hasta 2030, con América del Norte liderando el mundo en la adopción de productos de manejo de energía. Con el movimiento de electrificación del país en marcha, los siguientes productos nuevos de Leviton ayudan a mantener el hogar a la vanguardia en eficiencia energética, manejo de energía y funcionalidad:
Según un Artículo de Forbes de 2023, la iluminación inteligente que puede controlarse desde un producto móvil está viendo una fuerte demanda por parte de los dueños de casa, así como de los profesionales del diseño de interiores e iluminación. Para lograr lo máximo en innovación y control de iluminación tanto en proyectos de construcción nueva como en renovaciones del hogar, los siguientes productos nuevos de Leviton están marcando la diferencia:
Para el sector comercial:
A medida que los costos de energía continúan creciendo, la sociedad cada vez acepta más la oportunidad de controlar su uso de energía y espacio interior, y las tecnologías ecológicas para alcanzar estos objetivos se han vuelto más estándar y accesibles, los códigos de energía de edificios comerciales se han vuelto más estrictos y generalizados a nivel nacional. La nueva línea de sensores comerciales inteligentes de Leviton cumple completamente con los códigos de energía y edificios comerciales modernos y promueve una mayor eficiencia, control y comodidad, especialmente a la luz del regreso continuo de muchos trabajadores a la oficina en la era pospandemia actual, mientras que las soluciones de submedición VerifEye™ que cumplen con los códigos de Leviton permiten una asignación más precisa de los costos de energía en medio de la creciente población de instalaciones de múltiples inquilinos del país.
Para el sector
industrial Con más de 12 millones de barcos recreativos solo en los EE. UU., ¡una cantidad que sigue creciendo! Los siguientes productos nuevos de Leviton están diseñados para resistir los entornos difíciles que se encuentran en entornos de alimentación marina y temporal, y respaldan directamente el crecimiento continuo de la industria marina:
Para obtener más información sobre cualquiera de los nuevos productos de Leviton, visite Leviton.com o comuníquese con su representante de ventas de Leviton.