El sistema 10GPlus es una solución con muchas características que ofrece:
- Soluciones integrales completas en opciones protegidas y sin protección
- Protección contra diafonía exógena e interferencia electromagnética externa en el sistema protegido
- Niveles de rendimiento diseñados para cumplir y superar los estándares ISO/IEC 11801 Clase Ea y ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6A
- Sin herramientas disponible para conectores para insertar 10GPlus
- Garantía limitada del sistema 25-Year para proteger su inversión y brindarle tranquilidad
Enlaces rápidos: Cable aprobado por CPR | Hojas de datos y DoP | Página de inicio de EMEA
Leviton cumple con las pautas del Reglamento de Productos de Construcción (RPC) proporcionadas por Europacable. Puede encontrar sus recomendaciones en: www.europacable.eu/cpr. Para todas las soluciones de fibra y cobre de conductor sólido fabricadas por Leviton, la clasificación de CPR solo para los productos de cables en conjuntos de cables LSHF/LSZH diseñados para fijarse permanentemente dentro de un edificio se proporciona en la etiqueta del producto.