En Leviton, inventamos constantemente las soluciones que lo ayudan a ampliar sus posibilidades de red. Con un riguroso proceso de desarrollo que incluye múltiples ciclos de diseño, ingeniería y pruebas, ofrecemos soluciones que elevan el estándar en rendimiento, confiabilidad y estética.
Soluciones para redes de vanguardia
2023
- Instalación y mantenimiento de cableado Innovators Awards(se abre en una pestaña nueva):
- PREMIO PLATINUM : Panel de interconexión QUICKPORT de carga frontal
- PREMIO ORO : Cables UTP LM-RDT
- Premio WCMA a la Carrera Distinguida 2023
- Ronald Tessier fue reconocido como un líder de operaciones clave que garantiza que nuestra industria ofrezca los mejores productos al mercado.
2022
- Instalación y mantenimiento de cableado Innovators Awards(se abre en una pestaña nueva):
- PREMIO ORO — TecnologíaFLX-1
- PREMIO DORADO : Acoplador plenum VXC y conjuntos
- Premio Govies de la revista Security Today:
- PREMIO PLATINUM - Sistema extensor PoE OneReach
- PREMIO PLATINUM - Sistema extensor PoE OneReach
- Premio WCMA a la Carrera Distinguida 2022
- Dos empleados de Leviton fueron reconocidos como líderes clave y colaboradores técnicos que garantizan que nuestra industria ofrezca los mejores productos al mercado.
2021
- Instalación y mantenimiento de cableado Premios a Innovadores:
- Leviton Network Solutions Europe recibió su cuarto premio de oro en salud y seguridad de la Sociedad Real para la Prevención de Accidentes (RoSPA). El equipo obtuvo el premio por demostrar altos estándares de salud y seguridad en las instalaciones de fabricación de Glenrothes y Leigh de Leviton en el Reino Unido.
2020
- Instalación y mantenimiento de cableado Premios a Innovadores:
- GOLD AWARD — Shuttered LC Cassettes(se abre en una pestaña nueva)
2019
- Instalación y mantenimiento de cableado Premios a Innovadores(se abre en una pestaña nueva):
- GOLD AWARD — HDX Fiber Splice Modules(se abre en una pestaña nueva)
- SILVER AWARD — Cable Management Clip(se abre en una pestaña nueva)
- PREMIO SILVER : Guía de referencia interactiva del catálogo 6A
- Premio Fife Business de Leviton EMEA
- Premio de Negocios Británico-americano de Leviton para la región EMEA