Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cintas LC con obturador

Rendimiento, calidad y seguridad mejorados

La causa más común de fallas del sistema de fibra es la contaminación. Una partícula de residuo que interfiere con el núcleo de fibra de una conexión puede provocar una mayor pérdida de inserción, retrorreflexión e incluso dañar el conector o el equipo de alto costo. Es por eso que Leviton ofrece obturadores internos en sus cintas y adaptadores de fibra LC.

Estas soluciones IP5x-rated no solo ayudan a prevenir la contaminación por polvo, sino que reducen los desechos y aceleran la implementación al eliminar la necesidad de tapones antipolvo y garantizar una instalación más segura al proteger de la luz láser.

Los puertos LC con obturador están disponibles en:

  • Cintas HDX, placas adaptadoras y módulos de empalme
  • e2XHD estuches
  • Adaptadores dúplex QUICKPORT™

Los adaptadores con obturador fabricados en EE. UU. y que cumplen con la TAA están fabricados con mangas de cerámica de circonio de alta calidad y se han probado para garantizar un acoplamiento seguro de casquillos cuando se conectan hasta 1,000 veces.