Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Producto de protección contra sobretensiones tipo 2, 480Y277 V CA, trifásico Y

X3277-YC

Panel de sobretensión tipo 2 serie X, 480Y277 V CA, Y trifásico, Clasificación de corriente de sobretensión máxima de 200kA por modo/400 kA por fase, Clasificación de corriente de cortocircuito (Short Circuit Current Rating, SCR) de 200kA, I-nominal de 20kA (ln) Clasificación, caja con clasificación NEMA 4, MOV con protección térmica, datos de rendimiento de VPR = L-N: 1200, L-G: 1200, N-G: 1200, L-L: 2000, voltaje de funcionamiento continuo máximo (MCOV): 320V700 V, caja plástica, monitorización del estado de LED, alarma sonora, contador de sobretensión/TOV con sello de fecha y hora, UL 1449 L...

Código UPC: 07847700036 6
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos