Cubierta resistente al clima, 1-Gang
WP4-YL
1-Gang Weatherproof Cover for 50 Amp Flanged Inlets & Outlets Mounted In Front of Panel, 2.6 Inch Diameter, Panel Mount, Industrial Grade, IP64, NEMA 3R, Vertical Self Closing Lid - YELLOW
Para usar con entradas y tomacorrientes bridados de 50 A montados desde el exterior frontal del panel con corte de panel de 3”
Color: amarillo