Interruptor de 3-Way resistente al clima Decora – Gris
W5603-2GY
15 A, 120/277 V, Interruptor de 3-Way resistente al clima Decora, uso residencial – Gris
- ATRACTIVO: solución de interruptor todo en uno resistente al clima, no requiere cubierta para el aire libre
- RESISTENTE AL CLIMA: ideal para usar en ubicaciones mojadas y mojadas
- PRÁCTICO: controla luz desde dos ubicaciones
- FÁCIL DE INSTALAR: cable posterior y lateral para una instalación fácil
- CUMPLIMIENTO:Clasificado por NEMA 3R para cumplir con el estándar exterior <...
Color: gris