Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente dúplex a prueba de manipulaciones y resistente al clima Decora de 15 A, conexión a tierra, blanco

W5325-T0W

15 A, 125 V, NEMA: 5-15R , Polo: 2, 3-Wire, resistente al clima y a prueba de manipulaciones, Decora, Receptáculo dúplex/tomacorriente, hoja recta, conexión a tierra, Quickwire a presión y lateral, Normas y certificaciones: UL/CSA, Garantía: limitada a 2 años, Cumple con el NEC – Blanco

  • RESISTENTE AL CLIMA: construcción termoplástica estabilizada contra los rayos UV y protección adicional contra la corrosión para resistir los rigores de la exposición a los elementos
  • SEGURO: los obturadores a prueba de manipulaciones protegen...

Color: blanco

Código UPC: 078477937785
País de origen: Estados Unidos
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Receptáculo/tomacorriente - Instalación
Serie Proyecto de la semana: agregue elegancia a su hogar con los productos Decora de Leviton
Serie de respuestas de Leviton: terminaciones Quickwire™
Cómo instalar una cubierta de resistencia extra para productos en uso