Cargador y tomacorriente de pared con USB tipo A4.2A y 4-Port
USB4P-W
- INTELIGENTE - El chip inteligente integrado reconoce el requisito de carga del producto individual a fin de optimizar la carga
- POTENTE: Cuatro puertos de carga de alta potencia ofrecen un total combinado de 4.2A de alimentación de carga
- PRÁCTICO: ¡Ya no tendrá que buscar adaptadores de carga! Actualice sus tomacorrientes existentes para poder cargar de forma simultánea hasta cuatro dispositivos electrónicos alimentados por USB
- FÁCIL: El diseño compacto cabe en...
Color: blanco