Especificaciones del material
Material del cuerpo: termoplástico
Color: almendra claro
Material de la cubierta: termoplástico
Identificador del producto: estampado en la correa
Material de la correa: acero
Capacidad de terminal: 14-12 AWG
Identificador de terminal: latón-negro caliente-blanco caliente-neutro-verde-tierra
Terminación: posterior y lateral
Rango de torsión: 14 a 18 in-lbs
Especificaciones mecánicas
Amperaje: 15 A
Color: almendra claro
Grado: grado de especificación residencial/comercial
Identificador del producto: estampado en la correa
Capacidad de terminal: 14-12 AWG
Identificador de terminal: latón-negro caliente-blanco caliente-neutro-verde-tierra
Terminación: posterior y lateral
Rango de torsión: 14 a 18 in-lbs
Especificaciones medioambientales
Material del cuerpo: termoplástico
Color: almendra claro
Material de la cubierta: termoplástico
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -10°C a 40°C
Material de la correa: acero
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Conexión a tierra: conexión a tierra
Clasificación de potencia: 15A-1/2 CV
Temperatura de funcionamiento: -10°C a 40°C
Clasificaciones: 15A-125V
Características del producto
Amperaje: 15 A
Marca: Decora
Grado: grado de especificación residencial/comercial
Conexión a tierra: conexión a tierra
Clasificación de potencia: 15A-1/2 CV
NEMA: 5-15R
Tipo de producto: combinación de tomacorriente/USB
Clasificaciones: 15A-125V
Tipo : receptáculo dúplex tipo A/A
Voltaje: 125 V CA
Placa de pared: no incluida
Normas y certificaciones
FCC Parte 15 : Clase B
Listado: cCSAus
NOM: 057
UL 1310 : sí
UL 498 : sí
Garantía: limitada 2-Year