Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de control de velocidad de ventilador Toggle Slide, 1.5A, 3-Speed, Unipolar o 3-Way, almendra claro

TSF01-10T
Control de velocidad de ventilador silencioso Toggle Slide1.5A , 3-speed, 120VAC, 60Hz, unipolar o 3-Way - Almendra clara El control de velocidad de ventilador silencioso Toggle Slide de Leviton ofrece tres configuraciones diferentes para manejar el control de las cargas de ventilador. Combina un interruptor de encendido/apagado con palanca y una barra de deslizamiento integrada para seleccionar la velocidad del ventilador, que puede ser baja, media o alta. Para un hogar tradicional, el estilo clásico de los controles Toggle Slide ofrece la manera ideal de actualizar la funcionalidad de los productos con...
Código UPC: 078477771754
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados