Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de control de velocidad de ventilador Toggle Slide, 1.5A, 3-Speed, Unipolar o 3-Way, Marfil

TSF01-10I
Control de velocidad de ventilador silencioso Toggle Slide1.5A , 3-speed, 120VAC, 60Hz, unipolar o 3-Way - Marfil El control de velocidad de ventilador silencioso Toggle Slide de Leviton ofrece tres configuraciones diferentes para manejar el control de las cargas de ventilador. Combina un interruptor de encendido/apagado con palanca y una barra de deslizamiento integrada para seleccionar la velocidad del ventilador, que puede ser baja, media o alta. Para un hogar tradicional, el estilo clásico de los controles Toggle Slide ofrece la manera ideal de actualizar la funcionalidad de los productos sin...
Código UPC: 078477771716
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados