Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cargador y tomacorriente de pared USB doble tipo C/C de 30W W (6 A) con 20A A

T5837-I

20 A, 125 V, Tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora. NEMA 5-20R, 30W (6 A), cargadores USB dobles tipo C/C, conexión a tierra, cableado lateral y posterior - Marfil

  • INTELIGENTE: El chip inteligente incorporado reconoce los requisitos de carga del producto individual para optimizar la carga (no proporciona entrega de alimentación. Ver Leviton T5836, T5835)
  • ALIMENTACIÓN...

Color: marfil

Código UPC: 078477000946
País de origen: China
NEMA 5-20R

Información sobre los productos