Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo USB doble a prueba de manipulaciones con la indicación “controlado”, tipo A/C, 20 A, 125 V, azul

T5833-2BU

Receptáculo Decora dúplex con combinación controlada con indicaciones doble y cargador USB tipo A-C. 20 A 125 V, dos polos, 3-Wire NEMA 5-20R, azul

  • Ideal para aplicaciones nuevas o de reacondicionamiento para cumplir con el artículo 406.3(E) del NEC, el Título 24 de California, el estándar ASHRAE de eficiencia energética 90.1 y otros códigos de energía
  • El chip inteligente incorporado reconoce el requisito de carga del producto individual ...

Color: azul

Código UPC: 078477329825
País de origen: China
NEMA 5-20R

Información sobre los productos