Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cargador y tomacorriente de pared USB doble tipo C/C de 30W W (6 A) con 15A A

T5637-B

15 A, 125 V, Tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora. NEMA 5-15R, 30W (6 A), cargadores USB dobles tipo C/C, conexión a tierra, cableado lateral y posterior - Marrón

  • INTELIGENTE: El chip inteligente incorporado reconoce los requisitos de carga del producto individual para optimizar la carga (no proporciona entrega de alimentación. Ver Leviton T5636, T5635)
  • ALIMENTACIÓN...

Color: marrón

Código UPC: 078477000915
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos