Cable U/UTP Cat 6A de acero inoxidable, Euroclass B2ca , Naranja, 305 m (1.000 pies), rollo
SST-B2CA-305OR
Los cables U/UTP Cat 6A de acero inoxidable de Leviton superan los estándares de rendimiento Cat 6A. Están clasificados para 500 MHz y son adecuados para usar en todas las clases EA sistemas de cableado estructurado. Los cables de acero inoxidable admiten transmisiones de vídeo de 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet, voz y banda ancha a frecuencias de hasta 500 MHz. El acero inoxidable ofrece una garantía inigualable del rendimiento de la red con aislamiento de señal superior, excelente rendimiento de alta PoE y el mejor rendimiento de diafonía exógena de su clase. La especificación...
Color: naranja