Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Panel de relés para control de iluminación de circuitos EZ-MAX Plus 24 , 16 1-Pole relés 120V/277V/347V

R24BD-L16
DESCONTINUADO

Panel de relés EZ-MAX® Plus 24 , Entrada de control 120V, 277Vy 347V , (16) relés 30A (NA/NC), Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple

Los paneles de relés de control de iluminación EZ-MAX® Plus brindan alimentación y rendimiento en modelos compactos y rentables 8-circuit y 16/24-circuit . EZ-MAX Plus es la solución ideal para aplicaciones autónomas más pequeñas que no requieren configuración de campo ni características de red avanzadas, como el panel de relés GreenMAX®...
Código UPC: 078477465493
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados