Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Tarjeta de relé de control de iluminación EZ-MAX® 120-277V

RELAY-L30
DESCONTINUADO

Tarjeta de relé EZ-MAX® 1-Pole N/A o N/C para panel de relés con mango, 30A 120-277VAC, 20A 347VAC, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple

Las tarjetas de relé EZ-MAX Plus de Leviton son el “corazón” del sistema de control de iluminación del panel de relés EZ-MAX Plus, que proporciona el control real de la carga según lo indiquen los componentes electrónicos de control. Los productos de panel de relés EZ-MAX Plus utilizan tarjetas de relé individuales para cada circuito, lo que permite la mayor flexibilidad a la hora de combinar con el tipo de relé...
Código UPC: 078477485798
País de origen: China