Sensor de ocupación infrarrojo pasivo para el aire libre, campo de visión 110° con opción de proyector doble, 220-277VAC, 60Hz
PS110-7FW
Sensor de ocupación al aire libre, campo de visión de 110 grados, con opción de proyector doble. Ajuste de tiempo 20s-15m. 10A incandescente, 5A balastres. 220-277VAC, 50/60Hz. Color: blanco, cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1
Color: blanco