Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Caja desplegable para piso con cargador USB doble tipo A de 3.6 A, receptáculo/tomacorriente de 20 A, latón

PFUS2-BR
Caja desplegable para piso con combinación de receptáculo dúplex/tomacorriente y cargador USB. 20 A, 125 V, Receptáculo/tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora, NEMA 5-20R, 3.6 A, 5VDC, Cargador USB tipo A 2.0 precableado al bloque de terminales - Latón
  • INSTALACIÓN RÁPIDA: El bloque de terminales viene precableado para un acceso fácil, simplemente inserte los cables y ajuste los tornillos.
  • PRÁCTICO: La elegante cubierta metálica de bajo perfil se empotra en el suelo cuando no está en uso, lo que reduce...

Color: latón

Código UPC: 078477938812
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 5-20R