Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Caja desplegable para piso con cargador USB doble tipo A de 3.6 A, tomacorriente/receptáculo de 20 A, níquel pulido

PFUS2-BN
Caja desplegable para piso con combinación de receptáculo dúplex/tomacorriente y cargador USB. 20 A, 125 V, Receptáculo/tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora, NEMA 5-20R, 3.6 A, 5VDC, Cargador USB tipo A 2.0 precableado al bloque de terminales - Níquel pulido
  • INSTALACIÓN RÁPIDA: El bloque de terminales viene precableado para un acceso fácil, simplemente inserte los cables y ajuste los tornillos.
  • PRÁCTICO: La cubierta metálica elegante y de bajo perfil se empotra en el suelo cuando no está en uso...

Color: níquel pulido

Código UPC: 078477938782
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 5-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados