Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Producto de protección contra sobretensiones tipo 1, 480Y277 V CA, trifásico Y

P3277-YB

Panel de sobretensión tipo 1 serie P, 480Y277 V CA, Y trifásico, Clasificación de corriente de sobretensión máxima de 25kA por modo/50 kA por fase, Clasificación de corriente de cortocircuito (Short Circuit Current Rating, SCR) de 200kA, I-nominal de 20kA (ln) Clasificación, caja con clasificación NEMA 4X, MOV con protección térmica, datos de rendimiento de VPR = L-N: 1.200, L-G: 2.500, N-G: 1.000, L-L: 2.000, voltaje de funcionamiento continuo máximo (MCOV): 350V700 V, caja plástica, monitorización del estado de LED, alarma sonora, homologado por UL 1449, longitud aproximada del conductor = 40,6 cm

...
Código UPC: 07847758308
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos