Occupancy Sensor, Line Voltage, PIR, Wall Mount, Long Range, Up to 100', Isolated Relay, True White
OSWLR-RIW
Control de iluminación de sensor de ocupación de bajo voltaje, montaje en pared, PIR, relé aislado 1A 30VDC , 24VAC/VDC, largo alcance, USMCA, cumple con el Título 24 , blanco verdadero
Específicamente diseñado para espacios largos y relativamente estrechos como pasillos y corredores de almacenes, el sensor de ocupación OSWLR-RIW brinda alta sensibilidad y detección de largo alcance. Además, el sensor está diseñado con un contacto de relé aislado, lo que permite que el sensor se conecte con otros sistemas (por ejemplo: BAS,...Color: totalmente blanco