Occupancy Sensor, Low Voltage, PIR, Wall Mount, Aisle, High Bay, Up to 55' Coverage, Isolated Relay, True White
OSWHB-RIW
Control de iluminación de sensor de ocupación de bajo voltaje, montaje en pared, PIR, relé aislado 1A 30VDC , 24VAC/VDC, montaje alto, USMCA, cumple con el Título 24 , blanco verdadero
Específicamente diseñado para espacios largos y relativamente estrechos como pasillos y corredores de almacenes, el sensor de ocupación OSWHB-RIW brinda alta sensibilidad y detección de largo alcance. Además, el sensor está diseñado con un contacto de relé aislado, lo que permite que el sensor se conecte con otros sistemas (por ejemplo,...Color: totalmente blanco