Sensor de desocupación, multitecnología (sensor PIR/sensor ultrasónico), interruptor de pared, 2400SF, 120-277V, sin neutro, blanco, autoadaptable, Decora®
OSSMT-GTW
Sensor de desocupación multitecnología para caja de pared de encendido manual sin cable neutro, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, cumple con el Título 20/24 de la CEC, tiempos de retardo de 30s-30m , anulación de luz ambiente, autoajustable, configurable en el campo, blanco, cumple con la USMCA.
El interruptor de pared con sensor de desocupación multitecnología OSSMT Decora de Leviton se utiliza para brindar control de iluminación automático para ahorro energético y conveniencia en una variedad de aplicaciones comerciales. Un interruptor sensor de desocupación de caja de pared es un ...Color: blanco