Sensor de desocupación, multitecnología (sensor PIR/sensor ultrasónico), interruptor de pared, 2400SF, 120-277V, sin neutro, marfil, autoadaptable, Decora®
OSSMT-GTI
Sensor de desocupación multitecnología para caja de pared de encendido manual sin control de iluminación con cable neutro, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, cumple con el Título 20/24 de la CEC, tiempos de retardo de 30s-30m , anulación de luz ambiente, autoajustable, configurable en el campo, marfil, cumple con la USMCA.
Los sensores de desocupación tienen dos tareas: mantener las luces encendidas mientras el espacio está ocupado y apagar las luces cuando están desocupadas. El interruptor de pared con sensor de desocupación multitecnología OSSMT Decora de Leviton se utiliza para proporcionar...Color: marfil