Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
Sensor de ocupación, montaje en accesorio, PIR, montaje alto, 2 lentes intercambiables y máscara de pasillo, modelo de almacenamiento en frío, 480V, sin neutro, con adaptador de desplazamiento, blanco
OSFLA-C4W
DESCONTINUADO
PIR Fixture Mount High Bay Occupancy Sensor for Cold Storage with Aisle Lens Installed, Alternate Lenses Supplied (White Lens = High Bay; Blue = Low Bay), 90degree Rotation FOV: (White Lens 2:1@40'H, 1.5:1@20'H; Blue Lens 2:1@8'H; Black Lens 40x20'W @ 40'H), Time Delay 30s-20m, Green LED, Instant Start-up, Power Outage: Return to State, Features: False Detection Logic & Auto Adjust to Ambient Temperature, 480V, No Neutral, White, Title 24 Compliant, ASHRAE 90.1 Compliant
...
PIR Fixture Mount High Bay Occupancy Sensor for Cold Storage with Aisle Lens Installed, Alternate Lenses Supplied (White Lens = High Bay; Blue = Low Bay), 90degree Rotation FOV: (White Lens 2:1@40'H, 1.5:1@20'H; Blue Lens 2:1@8'H; Black Lens 40x20'W @ 40'H), Time Delay 30s-20m, Green LED, Instant Start-up, Power Outage: Return to State, Features: False Detection Logic & Auto Adjust to Ambient Temperature, 480V, No Neutral, White, Title 24 Compliant, ASHRAE 90.1 Compliant
El sensor infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR) de montaje alto en accesorio de Leviton con dos lentes intercambiables (OSFLA) está diseñado y ensamblado específicamente para reducir la cantidad de trabajo necesario durante el proceso de montaje del accesorio y en el momento de la instalación. The OSFLA includes the OSFHU PIR High-Bay Sensor, OSFLO mounting bracket with quick-snap fasteners and two interchangeable lenses for use in either a 360° high-bay or 360° low-bay general area.
Color: blanco
Código UPC: 078477416631
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
Listados: se pueden usar para cumplir con los requisitos de detección de ocupación del IECC, el ASHRAE 90.1y el Título 24, Parte 6
Cumple con el Título 24 : sí
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Especificaciones medioambientales
Entorno: almacenamiento en frío
Humedad relativa: 20% a 95% sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento: -40° a 122°F (-40° a 50°C)
Especificaciones eléctricas
Frecuencia: 50/60Hz
Clasificación de carga: balastre 800VA a 120VAC , balastre 1200VA a 277VAC , balastre 1500VA a 347VAC , balastre 2000VA a 480VAC , motor: carga de 1/4 CV a 120V
Conexión de cable neutro: no es necesario
Voltaje: 480 V CA
Cableado: negro-línea, rojo-carga, rojo-carga
Características del producto
Aplicación: almacenamiento en frío, depósitos, instalaciones de fabricación, instalaciones de producción, áreas industriales
Puesta en marcha: manual
Montaje: montaje en accesorio
Línea de productos: OSFLA
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: ocupación
Tiempo de retardo: 30s-20m
Especificaciones mecánicas
Color: blanco
Construcción: carcasa de plástico moldeado por inyección de alto impacto
Verifique al instante el funcionamiento del accesorio y las conexiones de cableado: el relé de cierre “encendido instantáneo” dispara las lámparas en menos de 5 segundos
Estabilidad de entrada alta (H.I.S.) tecnología:
La falta de circuitos de cruce optimiza la operación del relé para un funcionamiento confiable y de larga duración
Relé de mecanismo de enganche mecánico robusto duradero para todos los tipos de carga
Calibración de temperatura automática: ajusta automáticamente la sensibilidad del infrarrojo pasivo cuando se eleva la temperatura para aumentar la detección de movimiento de calor en todo el campo de visión
Regresar al último estado: para seguridad y ahorro energético, el OSFLA contiene un relé con mecanismo de enganche para que, en caso de que se pierda la alimentación del producto, el producto regrese al último estado conocido del relé
Inteligencia de detección falsa: para aumentar el ahorro energético y mitigar el disparo por interferencia, el LED superbrillante indica que se ha activado la detección avanzada y las luces solo se encenderán cuando se haya determinado una verdadera ocupación
Utilizamos y almacenamos cookies en su dispositivo para mejorar la navegación y funcionalidad del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing y publicidad. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Para aceptar todas las cookies, haga clic en “Aceptar todo”. Para elegir qué cookies opcionales permitir, haga clic en “Configuración de cookies”.
Centro de preferencias de privacidad
Su privacidad
Cookies estrictamente necesarias
Cookies funcionales
Cookies de rendimiento
Cookies dirigidas
Su privacidad
Cuando visita un sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para que el sitio funcione como usted espera. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Dado que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Haga clic en los distintos encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Lista de cookies
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no pueden apagarse en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le alerte acerca de estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares y a ver cómo los visitantes recorren el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorizar su rendimiento.
Cookies dirigidas
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas empresas pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación exclusiva de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.