Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sensor de ocupación, montaje en accesorio, PIR, montaje alto, 2 lentes intercambiables y máscara de pasillo, modelo de almacenamiento en frío, 480V, sin neutro, blanco

OSFHU-C4W

Control de iluminación con sensor de ocupación PIR de montaje alto en accesorio, Lentes de montaje bajo y montaje alto 360° ajustables e intercambiables, Máscara de pasillo, 480VAC, 50/60Hz, Almacenamiento en frío, Tecnología de infrarrojo pasivo, uso comercial - Blanco, Cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1

El sensor de ocupación OSFHU de montaje alto está diseñado específicamente para áreas de montaje alto como aplicaciones de almacenes, fabricación y otras aplicaciones de techo alto. El OSFHU se instala directamente en una instalación...

Color: blanco

Código UPC: 078477410783
País de origen: China

Información sobre los productos