Occupancy Sensor, Line Voltage, PIR, Wall Mount, Long Range, Up to 100' Coverage, Power Base: Line Voltage to Low Voltage Power Base Adaptor Included - 15A, 120-230-277VAC, Off-white
ODWLR-IDW
Control de iluminación con sensor de ocupación OSWLR-I0W equipado con base de alimentación OPB15 para completar un sensor de voltaje de línea autónomo. (Occ Sensor: 24VDC, 10' Wall Mounted, Range to 100', PIR, (Power Base: Line Voltage to Low Voltage Power Base Adaptor. 15A, 120-230-277VAC), CEC Title 20/24 compliant. Color: blanco crudo
Los sensores de las series ODC y ODW de Leviton ofrecen una línea completa de sensores de ocupación PIR autónomos, ultrasónicos (U/S) y multitecnología (M/T). Rep. del...Color: blanco