Occupancy Sensor, Line Voltage, PIR, Wall Mount, Aisle, High Bay, Up to 55' Coverage, Power Base Included: Line Voltage to Low Voltage Power Base Adaptor - 15A, 120-230-277VA, Off-white
ODWHB-IDW
Producto descontinuado. Control de iluminación con sensor de ocupación OSWHB-I0W equipado con base de alimentación OPB15 para completar un sensor de voltaje de línea autónomo. (Occ Sensor: 24VDC, 30' Wall Mounted, Range to 55', PIR, (Power Base: Line Voltage to Low Voltage Power Base Adaptor. 15A, 120-230-277VAC), CEC Title 20/24 compliant. Color: blanco crudo
Los sensores de las series ODC y ODW de Leviton ofrecen una línea completa de infrarrojo pasivo autónomo, ultrasónico (U/S) y multitecnología (M/T)...Color: blanco