Sensor de ocupación, PIR, interruptor de pared, 2100SF, 120-277V, blanco, autoadaptable, Decora®
ODS15-IDW-legacy
Occupancy Sensor, PIR, Wall Switch/Wall Box, Lighting Control, Single Relay, Photocell Controlled, Low profile, 180 degree field of view, 2100 sq ft, Adjustable Blinders, Time Delay 30s-30m. 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60Hz, AutoOn/ManualON selectable, CEC Title 20/24 Compliant, UL Listed, RoHS Compliant, Color: White
El ODS15 utiliza tecnología de detección de infrarrojo pasivo (IRP) para monitorizar la ocupación de una habitación a través de lentes Fresnel segmentadas. Este ...
Occupancy Sensor, PIR, Wall Switch/Wall Box, Lighting Control, Single Relay, Photocell Controlled, Low profile, 180 degree field of view, 2100 sq ft, Adjustable Blinders, Time Delay 30s-30m. 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60Hz, AutoOn/ManualON selectable, CEC Title 20/24 Compliant, UL Listed, RoHS Compliant, Color: White
El ODS15 utiliza tecnología de detección de infrarrojo pasivo (IRP) para monitorizar la ocupación de una habitación a través de lentes Fresnel segmentadas. Estas lentes especializadas dividen el campo de visión en zonas de detección. Cuando una persona entra en una zona o sale de una de las zonas de detección, el sensor detecta el movimiento y enciende las luces. Las luces permanecerán encendidas durante el tiempo que haya un ocupante moviéndose en las áreas con sensor.
Rango de temperatura de almacenamiento: 14° a 185°F (-10° a 85°C)
Normas y certificaciones
Título 24 de California: sí
Listados: aprobado por UL/certificado por la CSA cumple con el Título 24 de California. El código de energía cumple con las regulaciones de la FCC, NOM
Garantía
Garantía: limitada de 5 años 5-Year
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 2100
Patrón: 180°
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Especificaciones eléctricas
Frecuencia: 50/60Hz
Clasificación de carga: fluorescente: 1800VA a 120V 4000VA a 277V - incandescente: 1800W a 120V Motor: 1/4 CV a 120V
Conexión de cable neutro: no es necesario
Consumo de energía: 120V - 120mW; 277V - 280mW
Voltaje: 120/230/277 V CA
Cableado: negro de línea, azul de carga, verde a tierra, no requiere neutro
Aplicación: oficinas pequeñas, baños privados, áreas de almacenamiento, salas de conferencias, cargas más pesadas, salas de estar, aulas
Color: blanco
Grado: comercial
Montaje: interruptor de pared
Línea de productos: ODS15
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: ocupación
Tiempo de retardo: 30s-30m
Encaja con las cajas de pared estándar y sustituye los interruptores de pared unipolares; se necesita conexión a tierra. Combinable con otras unidades.
El diseño de perfil bajo elimina el aspecto molesto de "dispositivo de escaneo". Las elegantes placas de pared Decora proporcionan a cualquier interior un aspecto elegante, utilizando las placas de pared Decora y combinándolas con la conocida línea de dispositivos de cableado Decora de Leviton.
180° field-of-view provides approximately 2100 square feet of coverage suitable for small offices, conference rooms, class rooms, stock rooms, loung-es, private restrooms and a variety of commercial areas.
El botón a presión conveniente brinda conmutación de encendido/apagado manual de la luz en cualquier momento.
Se utilizan dos sensores PIR de doble elemento para un campo de detección más amplio.
Las lentes Fresnel segmentadas proporcionan sensibilidad y rendimiento óptimo. Diseñado con una zona extensa de "movimientos menores" donde se detectarán incluso los movimientos corporales más leves.
Lentes de IRP a prueba de vandalismo.
El campo de visión horizontal puede ajustarse entre 180° y 60° de arco mediante el uso de reductores de campo de visión integrales ubicados a ambos lados de la lente. No se necesita cinta de enmascarar.
Modo de encendido manual/apagado automático para instalaciones en las que se requiere encendido manual, pero aún se desea el apagado automático para ahorrar energía según el Título 24 de la CEC.
Para cumplir con el Título 24, la luz indicadora LED roja parpadea cuando el sensor PIR detecta movimiento para verificar que la detección esté activa.
Tiempo de retardo: en el modo adaptable, el tiempo de retardo puede configurarse desde 30s (modo de prueba), 5, 10y 20 minutos. En el modo sin adaptación, el retardo puede configurarse de 5, 10, 20y 30 minutos.
La anulación de la luz ambiente ajustable por sensor de luz oscila entre aproximadamente 2Fc (20LUX) y 500+FC (5000+LUX) para evitar que las luces se enciendan automáticamente durante los períodos de abundante luz natural, lo que aumenta el ahorro energético.
El sensor de luz activa la posibilidad de mantener la luz apagada una vez fijado el nivel.
El intervalo de tiempo de apagado de retraso de ajuste automático compensa la ocupación en tiempo real, previniendo encendidos o apagados innecesarios.
La característica para prueba de caminar exclusiva brinda un mayor ahorro energético al no dejar las luces encendidas durante un período extendido después de una ocupación transitoria.
Confirmación de desocupación, cuando vence el tiempo de espera y los relés se apagan, existe una confirmación de desocupación de 30 segundos para volver a encender los relés.
Circuitos de detección en falso.
El modo de presentación es adecuado para diapositivas o películas, permitiendo presionar los botones para apagar las luces y mantenerlas apagadas mientras la sala está ocupada.
También contiene un interruptor manual adicional que se puede instalar para mantener las luces apagadas o encendidas durante la instalación.
Advertencia de pitido: la unidad emite 3 pitidos después de que vence el tiempo de apagado de retraso y, a continuación, espera 10 segundos antes de apagar las luces.
Circuitos H.I.S. exclusivos de Leviton. Diseñado específicamente para manejar cargas electrónicas altas de entrada de balastre y ofrece durabilidad y servicio sin igual.
Una unidad puede usarse para iluminación de 120V a 277V . Compatible con los balastros electrónicos y magnéticos.
El relé se fija al punto de cruce cero de la curva de alimentación de CA para asegurar la duración de la vida útil del contacto y la compatibilidad con los balastros electrónicos.
No hay ningún diseño neutro en las opciones para aplicaciones de reacondicionamiento.
Utilizamos y almacenamos cookies en su dispositivo para mejorar la navegación y funcionalidad del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing y publicidad. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Para aceptar todas las cookies, haga clic en “Aceptar todo”. Para elegir qué cookies opcionales permitir, haga clic en “Configuración de cookies”.
Centro de preferencias de privacidad
Su privacidad
Cookies estrictamente necesarias
Cookies funcionales
Cookies de rendimiento
Cookies dirigidas
Su privacidad
Cuando visita un sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para que el sitio funcione como usted espera. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Dado que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Haga clic en los distintos encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Lista de cookies
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no pueden apagarse en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le alerte acerca de estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares y a ver cómo los visitantes recorren el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorizar su rendimiento.
Cookies dirigidas
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas empresas pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación exclusiva de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.