Ocupación, sensor PIR, interruptor de pared, rojo
ODS15-IDR
¿Tiene alguna pregunta acerca de un
sensor de ocupación o un sensor de desocupación? (se abre en una pestaña nueva)
Contáctenos para obtener más información.(se abre en una pestaña nueva)
Información sobre los productos
-
01/22/2024 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
02/12/2024 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
Normas y certificaciones
Título 24 de California: sí
Listados: aprobado por UL/certificado por la CSA cumple con el Título 24 de California. El código de energía cumple con las regulaciones de la FCC, NOM
Garantía
Garantía: limitada 5-Year
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 2100
Patrón: 180°
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 32° a 122°F (0° a 50°C)
Humedad relativa: 20% a 90% sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento: 14° a 185°F (-10° a 85°C)
Especificaciones eléctricas
Frecuencia: 50/60Hz
Clasificación de carga: fluorescente: 1800VA a 120V 4000VA a 277V - incandescente: 1800W a 120V Motor: 1/4 CV a 120V
Conexión de cable neutro: no es necesario
Consumo de energía: 120V - 120mW; 277V - 280mW
Voltaje: 120/230/277 V CA
Cableado: negro de línea, azul de carga, verde a tierra, no requiere neutro
Especificaciones mecánicas
Tipo de montaje: interruptor de pared
Tamaño: altura103.2mm( 4.06"), ancho44.4mm( 1.75"), profundidad47mm( 1.83"), profundidad de instalación34.4mm( 1.35").
Tipo de interruptor: unipolar
Características del producto
Aplicación: oficinas pequeñas|Aseos privados|Áreas de almacenamiento|Salas de conferencias|Cargas más pesadas|Salas|Aulas
Color: rojo
Grado: comercial
Montaje: interruptor de pared
Línea de productos: ODS15
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: ocupación
Tiempo de retardo: 30s-30m
- Encaja con las cajas de pared estándar y sustituye los interruptores de pared unipolares; se necesita conexión a tierra. Combinable con otras unidades.
- El diseño de perfil bajo elimina el aspecto molesto de "dispositivo de escaneo". Las elegantes placas de pared Decora proporcionan a cualquier interior un aspecto elegante, utilizando las placas de pared Decora y combinándolas con la conocida línea de dispositivos de cableado Decora de Leviton.
- 180° field-of-view provides approximately 2100 square feet of coverage suitable for small offices, conference rooms, class rooms, stock rooms, loung-es, private restrooms and a variety of commercial areas.
- El botón a presión conveniente brinda conmutación de encendido/apagado manual de la luz en cualquier momento.
- Se utilizan dos sensores PIR de doble elemento para un campo de detección más amplio.
- Las lentes Fresnel segmentadas proporcionan sensibilidad y rendimiento óptimo. Diseñado con una zona extensa de "movimientos menores" donde se detectarán incluso los movimientos corporales más leves.
- Lentes de IRP a prueba de vandalismo.
- El campo de visión horizontal puede ajustarse entre 180° y 60° de arco mediante el uso de reductores de campo de visión integrales ubicados a ambos lados de la lente. No se necesita cinta de enmascarar.
- Modo de encendido manual/apagado automático para instalaciones en las que se requiere encendido manual, pero aún se desea el apagado automático para ahorrar energía según el Título 24 de la CEC.
- Para cumplir con el Título 24, la luz indicadora LED roja parpadea cuando el sensor PIR detecta movimiento para verificar que la detección esté activa.
- Tiempo de retardo: en el modo adaptable, el tiempo de retardo puede configurarse desde 30s (modo de prueba), 5, 10y 20 minutos. En el modo sin adaptación, el retardo puede configurarse de 5, 10, 20y 30 minutos.
- La anulación de la luz ambiente ajustable por sensor de luz oscila entre aproximadamente 2Fc (20LUX) y 500+FC (5000+LUX) para evitar que las luces se enciendan automáticamente durante los períodos de abundante luz natural, lo que aumenta el ahorro energético.
- El sensor de luz activa la posibilidad de mantener la luz apagada una vez fijado el nivel.
- El intervalo de tiempo de apagado de retraso de ajuste automático compensa la ocupación en tiempo real, previniendo encendidos o apagados innecesarios.
- La característica para prueba de caminar exclusiva brinda un mayor ahorro energético al no dejar las luces encendidas durante un período extendido después de una ocupación transitoria.
- Confirmación de desocupación, cuando vence el tiempo de espera y los relés se apagan, existe una confirmación de desocupación de 30 segundos para volver a encender los relés.
- Circuitos de detección en falso.
- El modo de presentación es adecuado para diapositivas o películas, permitiendo presionar los botones para apagar las luces y mantenerlas apagadas mientras la sala está ocupada.
- También contiene un interruptor manual adicional que se puede instalar para mantener las luces apagadas o encendidas durante la instalación.
- Advertencia de pitido: la unidad emite 3 pitidos después de que vence el tiempo de apagado de retraso y, a continuación, espera 10 segundos antes de apagar las luces.
- Circuitos H.I.S. exclusivos de Leviton. Diseñado específicamente para manejar cargas electrónicas altas de entrada de balastre y ofrece durabilidad y servicio sin igual.
- Una unidad puede usarse para iluminación de 120V a 277V . Compatible con los balastros electrónicos y magnéticos.
- El relé se fija al punto de cruce cero de la curva de alimentación de CA para asegurar la duración de la vida útil del contacto y la compatibilidad con los balastros electrónicos.
- No hay ningún diseño neutro en las opciones para aplicaciones de reacondicionamiento.