Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125 V, receptáculo dúplex Lev-Lok®, grado industrial para trabajos pesados

MT562-SCI

Receptáculo dúplex/tomacorriente Lev-Lok, grado de especificación industrial para trabajos pesados, circuito separado, a prueba de manipulaciones, cara lisa, 15 A, 125 V, modular, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Se

requiere módulo de cableado Lev-Lok de acoplamiento marfil para su uso

El  sistema de productos de cableado modular Lev-Lok® se ha diseñado para ofrecer una instalación fácil y rápida. Estos productos utilizan un módulo de cableado simple de giro y seguro que garantiza una conexión segura y confiable, al tiempo que proporciona una instalación extremadamente rápida y fácil.  Los productos de cableado de la marca Lev-Lok abordan las inquietudes de confiabilidad y rendimiento de los ingenieros especializados sin sacrificar la necesidad del contratista de una instalación rápida y fácil. 

¡Calcule el tiempo y el dinero ahorrados con la calculadora de ahorros Lev-Lok!

Color: marfil

Código UPC: 078477740972
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos