Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

20 A, 125 V, Módulo de cableado para receptáculos Lev-Lok®

MSTWL-A

20 Amp, 125 Volt, 2P, 3W, Wiring Module for Lev-Lok Receptacles, 6" THHN #12 AWG Stranded Wire Leads - WHITE

El sistema de productos de cableado modular Lev-Lok® se ha diseñado para ofrecer una instalación fácil y rápida. Estos productos utilizan un módulo sencillo de cableado de giro y seguro que garantiza una conexión segura y de confianza, al tiempo que proporciona una instalación extremadamente rápida y fácil. Los productos de cableado de la marca Lev-Lok abordan las inquietudes de confiabilidad y rendimiento...

Código UPC: 078477427248
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados