Especificaciones mecánicas
Marca: Decora Plus Lev-Lok
Color: negro
Tomacorrientes controlados: 1
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica: circuito separado, un tomacorriente con la indicación “controlado”
Característica 2 : a prueba de manipulaciones
Característica 4 : superficie suave
Grado : grado de especificación industrial para trabajos pesados
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Terminación: modular
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 20 A
Material de la base: nylon
Material de la cubierta: nylon
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Clips de conexión a tierra: latón
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Contactos de línea: latón sólido de grosor 0.040”
Clavijas de bloqueo: latón sólido
Tornillos de montaje: cabezal de combinación triple, acero
Correa de montaje: acero galvanizado
Polo: 2
Mecanismo obturador: acetal
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Características del producto
ANSI: C-73
Marca: Decora Plus Lev-Lok
Color: negro
Tomacorrientes controlados: 1
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica: circuito separado, un tomacorriente con la indicación “controlado”
Característica 2 : a prueba de manipulaciones
Característica 4 : superficie suave
Grado : grado de especificación industrial para trabajos pesados
NOM: 057
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399
UL498 : archivo E13399
Garantía: limitada
cULus: aprobado
Clasificaciones de potencia de CA
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Clasificación de potencia: 1 CV
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Terminación: modular
Especificaciones del material
Amperaje: 20 A
Material de la base: nylon
Casquillo: latón sólido
Material de la cubierta: nylon
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Clips de conexión a tierra: latón
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Contactos de línea: latón sólido de grosor 0.040”
Clavijas de bloqueo: latón sólido
Tornillos de montaje: cabezal de combinación triple, acero
Correa de montaje: acero galvanizado
Polo: 2
Mecanismo obturador: acetal
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42 : archivo 152105
Clasificación de potencia: 1 CV
NOM: 057
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399
UL498 : archivo E13399
Garantía: limitada
cULus: aprobado