Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente ICFT SmartlockPro® de20 A, grado industrial, Lev-Lok

MGFN2-E

Receptáculo dúplex/tomacorriente ICFT SmartlockPro Lev-Lok, grado de especificación industrial para trabajos extrapesados, indicación de alimentación, 15 A, alimentación transversal de 20 A, 125 V, modular (línea) y cableado posterior o lateral (carga), NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Se

requiere módulo de cableado Lev-Lok de acoplamiento negro para su uso

Tranquilidad en todo momento. El ICFT de autoverificación SmartlockPro realiza la prueba por sí solo, aunque usted lo olvide. Diseñado para cumplir con los últimos estándares de UL...

Color: negro

Código UPC: 078477724859
País de origen: China
NEMA 5-20R

Información sobre los productos